HCA fjederanker
Standard fjederanker til midlertidig fastgørelse i ikke-revnet beton (kulstofstål, sekskantet hoved)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
Kunder søgte også efter betonskrue, skrueanker, fjederanker, montageanker or montageanker.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 1/2 in
- 5/8 in
Ankerlængde
- 76 mm
- 89 mm
- 102 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 953,24




