HSL-3-SH robust ekspansionsanker
Ultimate Performance, robust ekspansionsanker med godkendelser til beton (kulstofstål, tophoved)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
Ankerlængde
- 80 mm
- 110 mm
- 130 mm
Pakkestørrelse
- 20 stk
- 40 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 5.772,20



