HSL-3-R robust ekspansionsanker

Ultimate Performance sikkerhedsekspansionsanker med godkendelser til brand, seismiske belastninger og revnet beton (A4 rustfrit stål, sekskantet hoved)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- M10
- M12
- M16
Ankerlængde
- 107 mm
- 124 mm
- 149 mm
- 170 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.086,40
Teknisk data
Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A4
Hovedkonfiguration
Sekskantet hoved
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Grundmaterialer
Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
PROFIS-software
Ja
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Ved at kombinere høj spændings- og forskydningsbelastningsmodstand sammen med en nem og pålidelig montering er HSL-3 et sikkert og omkostningseffektivt alternativ til klassisk fastgørelsesløsning såsom bolte eller kemiske ankre
- Udmærker sig i revnet beton fra C20/25 til C50/60
- Ekstrem forskydningsbelastningsmodstand takket være afstandsstykke med høj styrke
- Støttes af både internationale ETA og ICC-ESR godkendelser
- Sammenklappeligt element forhindrer, at ankeret drejer i hullet og sikrer pålidelig fastspænding af fiksturet
Arbejdsopgaver
- Konstruktionsstål
- Hængevægge
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

