Special
CP 670
Færdigmalede brandplader
- Grundmaterialer: Porebeton, Beton, Gipsplade, Murværk, Korok-panel
- Opbevarings- og transporttemperatur - interval: -5 - 40 °C
- Anvendelsestemperatur: 40 - 5 °C
Kunder søgte også efter brandsikring, brandlukning, brandtætning or brandplader.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 16 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 21.798,22
Teknisk data
Grundmaterialer
Porebeton, Beton, Gipsplade, Murværk, Korok-panel
Opbevarings- og transporttemperatur - interval
-5 - 40 °C
Anvendelsestemperatur
40 - 5 °C
Temperaturmodstand - interval
-40 - 100 °C
Kan overmales
Ja
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Færdigmalede plader - klar til brug
- Stort set ingen krakelering eller delaminering ved skæring
- Omfattende testgrundlag
- Røg- og gastæt
Arbejdsopgaver
- Permanent brandtætning af mellemstore til meget store gennemføringer i vægge og dæk af kabler, kabelbundter, ikke-brændbare rør og brændbare rør i kombination med andre produkter
- Ideel til lukning af store gennemføringer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.







