PX 10 transpointer
Præcis transpointer til detektering af indgangs- og udgangspunkter samt afstanden mellem dem
- Driftstemperaturinterval: -20 - 55 °C
- Maksimal driftstid: 17 time
- Arbejdstemperaturinterval: -20 - 55 °C
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 3.701,93 
Teknisk data
Driftstemperaturinterval
 -20 - 55 °C 
Maksimal driftstid
 17 time 
Arbejdstemperaturinterval
 -20  -  55 °C 
Mål (modtager)
 210 x 95 x 33 mm 
Mål (transmitter)
 210 x 95 x 33 mm 
Vægt med batterier
 1 kg 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Enestående hældningsadapter viser indgangs- eller udgangspunkt for boring i enhver borevinkel
- Positionspunkt kan overføres gennem gulve, lofter og vægge – muliggør udførelse af alt borearbejde hurtigt og effektivt
- Måler vægtykkelsen automatisk – spar tid ved at springe styrehuller over
- Retningsbestemte pile giver enkel og brugervenlig betjening
- Den unikke hældningsadapter gør det muligt at bestemme borets indgangs- og udgangspunkt ved en given vinkel. Eller alternativt, at bestemme den nødvendige borevinkel for at opnå et bestemt udgangs- og indgangspunkt
Arbejdsopgaver
- Overførsel af startpunktet for gennemføringshuller til den anden side
- Måling af væg- og dæktykkelse gør det let at vælge det rigtige bor eller slagbor til den pågældende opgave
- Bestemmelse af borets udgangsposition og visning af boreposition i forbindelse med boring gennem vægge og lofter af beton og træ
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Services

Hilti Tool Service
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.









