PS 300 Ferroscan system







Betondetektor til lokalisering af armeringsjern, dybdemåling og størrelsesvurdering i strukturanalyse
- Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt: 200 mm
- Lokaliseringspræcision: 1% +/-3mm mm
- Minimum afstand mellem to tilstødende objekter: 30 mm
Kunder søgte også efter PS 300, PS300, PS 300 FERROSCAN SYSTEM or FERROSCAN.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 104.999,99
Teknisk data
Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt
200 mm 1
Lokaliseringspræcision
1% +/-3mm mm 2
Minimum afstand mellem to tilstødende objekter
30 mm
Datahukommelse (scanner)
200 scanninger
Arbejdstemperaturinterval
-10 - 50 °C
Vægt med batterier
2 kg
- Ydelse og præcision kan påvirkes betydeligt af betingelser på arbejdsstedet. Se Instruktionsbogen.
- Ydelse og præcision kan påvirkes betydeligt af betingelser på arbejdsstedet. Se Instruktionsbogen.
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Integreret display giver visuelle billeder af armeringsjernets layout i oversigts- og sektionsvisning for strukturelle analyser på stedet
- Intelligent algoritme hjælper med at få nøjagtige dybdemålinger af armeringsjern
- Bredt sensorområde giver mulighed for hurtig og nem scanning af store områder
- Registrer scanningsdata til dokumentation og strukturanalyse
Arbejdsopgaver
- Kontrol og analyse af første lag armeringsjern
- Kontrol af betonafdækning på store arealer ved reparationsarbejde
- Byggeaccept-inspektioner og kvalitetskontrol
- Generering af strukturelle vurderingsrapporter, herunder statistik og visuel præsentation i 2D / 3D-visninger af områder
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Kompakt 12 V 5.0 Ah Li-ion batteri med opgraderede 21700 celler til mere arbejde pr. opladning
Software til analyse og visualisering af data fra Ferroscan-betonscannere og X-Scan-scannere
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


