DD 110-W Diamantboremaskine
Diamantboremaskine DD 110-W 230V #2059038



Kompakt, let diamantboremaskine til håndholdt våd- eller tørboring ved diametre på 16-162 mm (5/8-6 3/8")
- Diameterinterval: 16 - 162 mm
- Nominel indgangsspænding: 230 V
- Grundmateriale: Beton, Murværk
Kunder søgte også efter diamantboremaskine.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 17.718,47
DKK 17.718,47
/
1 Stk.
Teknisk data
Diameterinterval
16 - 162 mm
Nominel indgangsspænding
230 V
Grundmateriale
Beton, Murværk
Betjeningstilstand
Håndholdt boresystem
Nominel indgangseffekt
1600 W
Antal gear
2
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 740 rpm; gear 2: 1580 rpm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
5.7 kg
Mål (LxBxH)
501 x 120 x 170 mm
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
92 dB (A) 1
Tri. vib.værdi ved boring ind i beton (våd) med diamantkrone A (ah,DD)
4.6 m/s²
Triaksial vibrationsværdi ved boring ind i beton (våd) (ah,DD) - borekrone A
HWC
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
pdf Brugervejledning DD 110-W (01), bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk [ 4.6 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj motorydelse og 2-trins gear for optimal borehastighed
- Kompakt letvægtsmaskine – giver meget lettere håndtering
- Skridkobling, overbelastningsbeskyttelse og sikkerhedsafbryder fjerner usikkerheden ved betjeningen
- Hurtig og nem gennemboring i både mursten og beton
- Skift af bor uden brug af værktøj
Arbejdsopgaver
- Håndholdt vandafkølet boring i armeret beton
- Tørboring i letbeton, gasbeton, lecabeton og mursten
- Boring af huller til montering af elektriske installationer
- Gennemføringer til kabler og kabelbakker
- Gennemføringer til rør til vvs-, varme- og airkondition
Relaterede produkter
En enkelt enhed til forsyning af kølevand samt opsamling og filtrering af spildevand fra diamantboringssystemer
Vakuumpumper til at fastgøre diamantboringssystemer uden at bruge boring og forankring
Førsteklasses borekrone til håndholdt kerneboring i alle typer beton – til <2,5 kW værktøj
Premium borekrone til standerbaseret og håndholdt kerneboring i beton og murværk - til <2,5 kW værktøj
Services
Hilti Tool Service
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


