ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

SP-L/M elforzinket diamantwire (beton og stål

Diamantwire DS-W 10.2-25m EP SP-L C&S #2305645

Premium diamantwire til skæring ved høj hastighed i armeret beton (10-15 kW wiresav)

  • Grundmateriale: Beton, Beton (armeret), Stål
  • Segmenttype: Elforzinket
  • Våd eller tør betjening: Våd og tør
premium

Valgmuligheder

Perle-diameter
  • 10.2 mm
Pakkestørrelse
  • 25 m
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total meter
25
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 40.131,35
DKK 1.605,25 / 1 m

Teknisk data

Grundmateriale
Beton, Beton (armeret), Stål
Segmenttype
Elforzinket
Våd eller tør betjening
Våd og tør
Perle-diameter
10.2 mm
Antal perler pr. meter
40
Produktklasse
Premium

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Premium diamantwire med koniske perler og reduceret perlediameter til maksimal skærehastighed
  • Bygget til skæring i beton og stål med lav til medium effekt værktøj
  • Konstant ydre perlediameter, så man nemt kan bruge ny wire i samme skæring
  • Robust konstruktion i materialer af højeste kvalitet, der øger sikkerheden og hindrer hurtigt slid
  • Elforzinket diamantwire med 40 perler pr meter

Arbejdsopgaver

  • Til skæring i armeret beton med op til 20 % stålindhold
  • Velegnet til værktøj med medium til høj effekt, på blødt til hårdt armeret beton

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.