NPR PS G pressekæbe
Preskæbe NPR PS G 50 #2206288
Pressekæber til tryk-fittings med G-profil op til 50 mm. Kompatibel med Hilti NPR 32-22/A presseværktøj.
- Trykprofil: G(Geberit)
- Serviceinterval: 15.000 cyklusser eller 1 år
- Diameter: 50 mm
Kunder søgte også efter Kæbe, Pressekæbe, Pressekæbe, Pressekæber or Presbakker.
Valgmuligheder
Diameter
- 50 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.346,14
DKK 3.346,14
/
1 Stk.
Teknisk data
Trykprofil
G(Geberit)
Serviceinterval
15.000 cyklusser eller 1 år
Diameter
50 mm
Vægt
2.69 kg
Mål (LxBxH)
176 x 53 x 121 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Pressekæber til G-profil fittings op til 50 mm
- Officielt godkendt af Geberit til pres af Mepla rørsystem
- Udstyret med NFC-mærke til let identifikation og værktøjsstyring via Hilti Connect og ON!Track
Arbejdsopgaver
- Presning af plastikrør op til 50 mm*
- *Disse værdier er systemafhængige. For at sikre korrekt og sikker presning, skal den originale brugsvejledning fra systemleverandøren følges.
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
