Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Et-trins indstøbningsløsning til brandlukning af rørgennemføringer i dæk

  • Godkendelser: EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
  • Højde: 250 mm
  • Grundmaterialer: Beton
ultimate

Kunder søgte også efter DGNB, Svanemærket byggeri or Brandlukning.

Valgmuligheder

Enhedsstørrelse
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 110 mm
Grundmaterialer
  • Beton
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
Fra DKK 437,25

Teknisk data

Godkendelser
EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
Højde
250 mm
Grundmaterialer
Beton
Reaktion på brand (EN 13501-1)
E
Anvendelsestemperatur
-5 - 50 °C
Produktklasse
Ultimate

Dokumenter

pdf Teknisk manual CFS-CID Indstøbningsdel, engelsk [ 3.3 MB ]
pdf CFS-CID Product pack [ 8.5 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Brandlukning til indstøbning – ikke mere boring i beton
  • Hurtig og totaløkonomisk installation – højere produktivitet og lavere lønomkostninger
  • Modulær tilslutning tillader tæt placering af flere gennemføringer – sparer mere plads
  • Integreret fugt- og røgtætning – kræver ikke yderligere bagstop og tætning
  • Rødt aftryk – letter inspektionen

Arbejdsopgaver

  • Betondæk støbt med traditionel forskalling
  • Til nybyggeri
  • Tætning til brændbare og ikke-brændbare rørgennemføringer
  • Testet med rørbøjninger, som muliggør reduceret servicezone

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo