CFS-D 25 kabeldisc
Firestop putty disc CFS-D 25 produktnummer:
Brandsikring med selvklæbende skiver til enkeltkabler og kabelbundter i åbninger op til 25 mm
- Godkendelser: ETA-16/0050
- Grundmaterialer: Gips, Træ, Metal, Murværk, Beton
- Ca. densitet: 1600 kg/m³
ultimate
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 32 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
32
Rabatteret nettopris
DKK 935,36
DKK 29,23
/
1 Stk.
Teknisk data
Godkendelser
ETA-16/0050
Grundmaterialer
Gips, Træ, Metal, Murværk, Beton
Ca. densitet
1600 kg/m³
Farve
Rød
Anvendelsestemperatur
0 - 40 °C
Opbevarings- og transporttemperatur - interval
-5 - 40 °C
Produktklasse
Ultimate
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtigere – monteret på 10 sekunder: fjern beskyttelse, sæt på, færdig!
- Enklere – ingen fugemasse og ingen bagstop
- Fleksibel – til stort set alle anvendelser, der involverer lavspændings- og mellemspændingskabler, gennemføringer (plast og metal) og grundmaterialer (gips, beton, murværk og træ)
- Velegnet til membraner og fuldstændige gennemføringer
- Akustisk testet i henhold til EN ISO 10140 2:2010
Arbejdsopgaver
- Formet brandstopløsning til enkeltkabler og små kabelbundter i åbninger op til maks. 25 mm
- Anvendes i gips, murværk og beton
- Egnet til et bredt udvalg af lavspændings- og mellemspændingskabler
- Egnet til plast- og metalrør
- Egnet til små gennemføringer af plast- og metalrør
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo