Nuron
SF 4-22 batteridrevet bore-/skruemaskine
Kit SF 4-22 + B 22-55 + C 4-22 #2397651
Kkompakt batteridrevet bore-/skruemaskine med Aktiv momentstyring til boring og skruning i hverdagen, især på svært tilgængelige steder (Nuron-batteriplatform)
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 36 Nm (Blød samling), 62 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 610 rpm; gear 2: 2100 rpm
- Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm
Kunder søgte også efter boremaskine, skruemaskine, batteri bore-/skruemaskine, boring og skruning or akku bore-/skruemaskine.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 2.199,00
DKK 2.199,00
/
1 Stk.