Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Prokit

ProKit L værktøjsboks

Kuffert PKC 35 #2437394

Stor værktøjskasse med 35 liters kapacitet, konstrueret med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)

  • Størrelse: L
  • Mål (LxBxH): 387 x 554 x 267 mm
  • Interne mål: 356 x 515 x 195 mm

Byg dit eget ProKit opbevaringssystem

Oplev uendelige muligheder med vores ProKit opbevaringsløsninger.

Byg dit eget

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 753,37
DKK 753,37
/
1 Stk.