Nuron
TE 6-22 batteridrevet borehammer
Kit TE 6-22 + B 22-85 + C 6-22 #2488282






Alsidig TE 6-22 SDS Plus borehammer med bredt borespektrum, mejslefunktion og selvspændende borepatron (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.84 kg
- Optimalt slagboringsområde: 4 - 16 mm
- Enkelslagenergi: 2.6 J
Kunder søgte også efter mejselhammer, borhammer, batteri-borehammer, boremaskine or Recharge.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 6.699,00
DKK 6.699,00
/
1 Stk.
Teknisk data
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.84 kg
Optimalt slagboringsområde
4 - 16 mm
Enkelslagenergi
2.6 J
Diameterområde for hammerboring
4 - 28 mm
Hammerboring omdr./min.
1050 rpm
Fuld hamrefrekvens
5100 slag/minut
Funktionalitet
Active Torque Control (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Mejsling, Mejsling, Dybdestop, Aftagelig borepatron, Reversering, Momentkobling
Triaksial vibrationsværdi ved slagboring ind i beton (ah,HD)
10.7 m/s² 1
Triaksial vibration ved mejsling i beton
5.5 m/s² 2
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
102 dB (A) 3
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
94 dB (A) 4
Støvsugermodul tilgængeligt
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj ydeevne, alsidighed og ergonomi i ét – TE 6-22 batteri borehammer har et bredt borespektrum, mejslingsfunktion og mere komfort til daglig brug
- Reducerer træthed – nu meget lettere, hjælper dig ved større boreopgaver i beton
- Bedre håndtering – god værktøjsbalance og konturgreb, så du kan bore, og mejsle mere komfortabelt i alle positioner
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) som beskytter dig, hvis værktøjet begynder at dreje ukontrolleret rundt, når boret sætter sig fast
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
Arbejdsopgaver
- Boring og slagboring i beton og mursten
- Stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 integreret støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugermodul påkrævet)
- Lette mejslingsopgaver – såsom fliseskrabning, kanalrengøring eller overfladekorrektion
- Boring i træ og stål (ved hjælp af en selvspændende borepatron)
- Fastgørelse ankre og drop-in ankre (med valgfri TE-C bitholder)
Relaterede produkter
Indbygget støvsugersystem til praktisk støvopsamling ved boring eller mejsling med TE 4-22 og TE 6-22 batteridrevne borehamre
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
Nuron

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer
Services
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
