Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

SF 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

Kit SF 6-22 + B 22-85 + C 6-22 #2488286

SF 6-22 ergonomisk bore-/skruemaskine med aktiv momentstyring til boring og skruning i træ og metal (Nuron-batteriplatform)

  • Maksimalt moment (blød/hård samling): 65 Nm (Blød samling), 85 Nm (Hård samling)
  • Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 490 rpm; gear 2: 2000 rpm
  • Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm

Kunder søgte også efter boremaskineskruemaskineakku bore-/skruemaskineboring or Recharge.

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.699,00
DKK 3.699,00
/
1 Stk.