Nuron
AG 4S-22 Batteridrevet vinkelsliber (125 mm)
Kit AG 4S-22-125 + B 85 + C6 æske #2497236
Kulfri vinkelsliber med justerbar hastighed til daglig skæring og slibning med skiver op til 125 mm (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Maks. skæredybde: 34 mm
Kunder søgte også efter slibemaskine, batterivinkelsliber, skæremaskine, akku vinkelsliber or Recharge.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.399,00
DKK 3.399,00
/
1 Stk.










