ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • HSS Co præcisionsbor med et indhold af 5 % kobolt
  • Specialudviklet spids med splitpunkt – til præcis selvcentrering, hurtig start og mindre gang på overfladen
  • 135° graders spidsvinkel – det bedste valgt til højere skærehastigheder med mindre varmeudvikling, når der bores i kraftige grundmaterialer
  • Bor med lang holdbarhed i tunge anvendelser – højere robusthed og levetid takket være koboltindholdet
  • Nemmere bortskaffelse af metalspånerne og optimeret varmereduktion – spiralrør til bedre fordeling af smøremiddel til borespids og varmereduktion
Arbejdsopgaver
  • Til boring af huller i højt legeret og ulegeret, varmebehandlet stål ≤1100 N/mm²
  • Boring i rustfrit stål, messing, kobber og plastik
  • Boring i andet hårdt metal (f.eks. støbejern, titanium)
  • Optimeret ydeevne opnås ved anvendelse af den rigtige hastighed og skæreolie

Tekniske data