CD 4-A22 Batteridrevet fugepistol
Nyt produktProdukt #r9615601
22 V fugepistol drevet af Li-ion-batterier til fugemasser og klæbemørtler til mange anvendelser
- Udpresningskraft: 5000 N
- Hastighed uden belastning: 1 - 10 mm/s
- Længde: 186 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Alsidigt værktøj, som kan bruges sammen med enten 310 ml (10 oz) patroner eller 600 ml (20 oz) poser
- Variabel hastighed til præcis dryppekontrol
- Effektivt værktøj til nem dosering af materialer med høj viskositet
- Anti-Dryp funktion til minimering af materialespild
- Indbygget LED-lys giver direkte belysning af arbejdsområdet
Arbejdsopgaver
- Dosering af akryl fugemasser og klæbemidler
- Dosering af brandstop-, røg- og lydfugemasser
- Dosering af ekspansionsfugemasser