- Mål (LxBxH): 474 x 134 x 368 mm
- Værktøjsvægt: 3.478 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 30 søm
- Mål (LxBxH): 473 x 134 x 280 mm
- Værktøjsvægt: 3.331 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 20 søm
BX 3-BT 02
Nyt produkt- Mål (LxBxH): 490 x 134 x 255 mm
- Værktøjsvægt: 3.452 kg
- Sømlægde: 31 - 31 mm
BX 3-BTG 02
Nyt produkt- Mål (LxBxH): 480 x 134 x 255 mm
- Værktøjsvægt: 3.428 kg
- Sømlægde: 21 - 21 mm
- Til brug sammen med (værktøjer): BX 3-IF, BX 3-ME
- Information om ekstra tilbehør: X-PT B3 kobling til BX 3 forlængersystem, til opgaver over hovedhøjde
- Til brug sammen med (værktøjer): BX 3-IF, BX 3-ME