PM 30-MG Multilinjelaser Kompakt multilinjelaser – 3 x 360° selvnivellerende grønne linjer til hurtigere nivellering, tilpasning og kvadrering (12 V batteriplatform)
PM 40-MG multilinjelaser Multilinjelaser med 4 linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling med grøn laserstråle
PR 2-HS A12 udendørs rotationslaser med vaterpas Robust udendørs rotationslaser med 360° beskyttelsessystem og hurtigt opladende Li-ion-batteri, til horisontalt og manuelle hældninger
PR 30-HVS A12 udendørs rotationslaser med vaterpas Ydre rotationslaser med automatisk lodret justering og skråtstillede dial-in-funktioner
PR 30-HVSG 12A indendørs rotationslaser med vaterpas Indendørs rotationslaser med grønt laserlys til langtrækkende indvendig færdiggørelse
PM 20-CG lodret og krydslinjelaser Kombilaser med grøn stråle med 2 linjer og 5 punkter til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
PM 20-CG 12 V lodret og krydslinjelaser Kombilaser med grøn stråle med 2 linjer og 5 punkter til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling (12 V batteriplatform)