ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

DX 9-ENP Boltepistol til dækning

Boltepistol DX 9-ENP #2241925

Digitalt aktiveret, fuldautomatisk stående sømpistol med høj produktivitet med skudmontage til fastgørelse af metaldæk

  • Mål (LxBxH): 999 x 320 x 175 mm
  • Vægt: 12.02 kg
  • Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede

Kunder søgte også efter Værktøj til let dæk.

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 39.325,06
DKK 39.325,06 / 1 Stk.

Teknisk data

Mål (LxBxH)
999 x 320 x 175 mm
Vægt
12.02 kg
Fastgørelsesmiddel indføring
Båndede
Sømlægde
19 - 25 mm
Patrontype
0,27 lang kaliber, 6.8/18 M40
Automatisk kolberetursystem
Ja
Bluetooth
Ja
Hilti Connect
Ja
Effekt (maks.)
564 J
Effektregulering
Ja
Kolbetype
X-9-ENP

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Revolutionerende design – opretstående arbejdsstilling til hurtig anvendelse og brugerkomfort ved langvarig brug
  • Ergonomisk udformet håndtag til forbedring af brugerens arbejdskomfort
  • Justerbar effektregulator – præcis styring, så der opnås mere pålidelige fastgørelser
  • Nemt at rengøre og vedligeholde på arbejdspladsen
  • Service efter behov, der er skræddersyet til at opfylde dine projektbehov

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af metaltag til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") med X-ENP metalpladesøm til tag
  • Fastgørelse af metalgulvdæk til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") med X-ENP metalpladesøm til gulv

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.