GX 90-WF Sømpistol
Nyt produktProdukt #r62428
Gasdrevet sømpistol specielt til trækonstruktioner
- Mål (L x B): 384 x 134 mm
- Værktøjsvægt: 3.7 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 84 søm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Ledningsfrit alternativ til de fleste almindelige trækonstruktioner - ingen bugsering af kabler og slanger
- Udviklet til at øge produktiviteten væsentligt – magasin med stor kapacitet og Li-ion-batteri
- Unik sikkerhedsnæse reducerer risikoen for friskud væsentligt, så sundheds- og sikkerhedsfarer minimeres
- Grebspids, nem justering af sættedybde (uden værktøj) og beskyttelseskappe optimerer arbejdspræcisionen
- Fungerer ved lave temperaturer (minus 10 °C)
Arbejdsopgaver
- Træramme til stolpevægge og tage
- Taglægter og kontralægter
- Underkonstruktioner i træ
- Udvendig beklædning
- Væg- og loftspaneler
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.