Filter VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22 HEPA US
produktnummer:

Støvsugerfiltre med yderligere test
- Til brug sammen med: VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Filtertype: Tør
- Filtereffektivitet: 99,97 % filtereffektivitet
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 555,82
DKK 555,82
/
1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Filtertype
Tør
Filtereffektivitet
99,97 % filtereffektivitet
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Støvsugerfilter med ekstra test af filtreringseffektivitet.
- Filtre, der egner sig til vådopgaver, kan vaskes
Arbejdsopgaver
- Egnet til våde og tørre opgaver
- Vedligeholdelsestip: Det er bedst at rengøre filteret ved hjælp af støvsugerens interne filterrengøringsmekanisme (manuelt eller automatisk). Blokér slangen med hånden for at øge rengøringsvirkningen. Du må aldrig forsøge at rengøre filteret ved at slå på det eller bruge trykluft. Det kan beskadige filteret. Undgå at bøje filteret. Efter vask og vådbrug skal filteret lades tørre komplet, før det bruges til en tøropgave. Vi anbefaler en tørretid på én dag.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo