ny
VC 5L L-klasse støvsuger
Støvsuger VC 5L 220-240V 16A (F1) produktnummer: #2296603



Slide 1 of 3: L150328 (3441009)
Effektfuld støvsuger til daglig rengøring på arbejdspladsen (våd &tør), 20 l-tank
- Air Flow motor alene: 74 l/sek
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 39 l/sek
- Vandkapacitet: 20 liter
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 2.635,54
DKK 2.635,54
/
1 Stk.
Teknisk data
Air Flow motor alene
74 l/sek
Luftgennemstrømning ved slangeende
39 l/sek
Vandkapacitet
20 liter
Støvkapacitet
23 kg
Støvklasse
L
Anvendelse
Afrensning af overflader
Strømforsyning
Med ledning
Nominel indgangseffekt
1200 W
Sugekapacitet
74 l/sek
Nominel indgangsspænding
220-240 V
Mål (LxBxH)
530 x 380 x 500 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
11 kg
Dokumenter
pdf Brugervejledning VC 5 L/M, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, kroatisk, ungarsk, italiensk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, kinesisk, serbisk [ 4.5 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Til daglig rengøring – hårdfør, men smidig støvsuger med ledning, der holder din arbejdsplads ren
- Udviklet til bedre mobilitet – gummihjul, kompakt aftryk, ergonomiske håndtag og valgfri skubbehåndtag gør støvsugeren nemmere at flytte fra varevognen og rundt på arbejdsstedet
- Filterrensning – en knap til rensning af filteret gør det lettere at fjerne støv og tilstopninger, hvilket opretholder en høj sugeevne, og gør rengøringen hurtigere
- Mulighed for integreret opbevaring af tilbehør – gør det let at have rør, kabler og dyser inden for rækkevidde og minimerer dermed klargøringstiden (sælges separat)
- Mindre støv, bedre sikkerhed – hjælper med at reducere eksponering for sundhedsskadelig daglig støv og øge synligheden og sikkerheden på arbejdssteder
Arbejdsopgaver
- Våd- og tørstøvsugning af byggestøv, træspåner og andet affald på arbejdspladsen.
- Effektiv rengøring af store gulvarealer – den ekstra brede gulvdyse (valgfrit tilbehør) tilbyder en hurtigere løsning end traditionel fejning.
- Støvsuger i L-klassen – til opsamling af 99 % støv med en partikelstørrelse på mindre end to mikrometer
Relaterede produkter
Andet tilbehør og reservedele til brug med Hilti-byggepladsstøvsugere eller støvudsugere
Reservedelsdyser og -slanger til brug sammen med Hilti konstruktionsstøvsugere eller støvsugere
Poser af plastik til bortskaffelse af støv til tørre opgaver, anbefalet til mineralstøv
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo