Prokit
VC 4MX-22 PK T8 Batteridrevet støvsuger i M-klassen
Støvsuger VC 4MX-22 PK & T8 produktnummer:
Kompakt og kraftfuld batteridrevet støvsuger med ProKit-kompatibilitet til tilslutning til el-værktøj og rengøring på arbejdsstedet (våd & tør), 8 l-tank (Nuron-batteri)
- Air Flow motor alene: 67 l/sek
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 30 l/sek
- Maks. vakuum: 17 kPa
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Tank VC 3/4-T8
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 5.958,00