ny
TE DRS 3000 støvsugermodul


Støvsugermodul til nedbrydning af beton med TE 3000-AVR mejselhammer til beton
- Til brug sammen med: TE 3000-AVR
- Behov støvsuger: Ja
- Velegnet til boring: Nej
Kunder søgte også efter Støvsuger, Silikatstøv, TE 3000, DRS or sugehoveder.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.120,17
Teknisk data
Til brug sammen med
TE 3000-AVR
Behov støvsuger
Ja
Velegnet til boring
Nej
Vægt
0.67 kg
Mål (LxBxH)
960 x 135 x 180 mm
Dokumenter
pdf Brugervejledning TE DRS-3000, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, malajisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, sardinsk, slovakisk, slovensk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk, kinesisk, serbisk [ 1.8 MB ]
pdf Brugervejledning TE DRS-H, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, malajisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, sardinsk, slovakisk, slovensk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk, kinesisk, serbisk [ 5.8 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Unik Hilti-løsning til stort set støvfri nedbrydning med Hilti TE 3000-AVR mejselhammer til beton
- Nøgleløst system – til hurtigere, nemmere fastgørelse til elværktøjet
- Ekstremt robust og holdbart system, der er fremstillet af specielt fleksible materialer
- Specielt udviklet til brug med TE 3000-AVR mejselhammer til optimal håndtering og maksimal støvfjernelse
- Kompatibel med OSHA 1926.1153 tabel 1 ved brug sammen med en Hilti støvsuger
Arbejdsopgaver
- Stort set alle former for indendørs nedbrydnings- og renoveringsopgaver med TE 3000-AVR mejselhammer
- Af hensyn til brugerens sundhed og komfort og for at sikre et rent arbejdsmiljø: stort set støvfri mejsling i følsomme miljøer, f.eks. rum med personer, hospitaler, laboratorier, produktionslinjer osv.
- Til brug sammen med TE 3000-AVR mejselhammer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Ekstremt kraftfuld mejselhammer til krævende betonnedbrydning, asfaltskæring, jordarbejde og montering af jordspyd
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo