Special
TE DRS-4-A støvsugermodul
On-board støvsugersystem til praktisk støvopsamling
- Til brug sammen med: TE 4-A22 G02
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 100 mm
Kunder søgte også efter TE4, Borehammer, bore hammer, Støvsuger or DRS.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 3.087,19
Teknisk data
Til brug sammen med
TE 4-A22 G02
Diameterområde for hammerboring
4 - 16 mm
Maksimal boredybde
100 mm
Behov støvsuger
Nej
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Indbygget motor giver optimal udnyttelse af systemenergien
- Stort set støvfri boring – fjerner op til 97 % af støvet
- Kan til enhver tid monteres uden brug af værktøj
- Der kræves ingen støvsuger eller ekstra slanger
- Klasse M filter, der kan nemt udskiftes, med en robust støvbeholder
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring med 2. generation TE 4-A22/18
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Services

Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.