HKV Drop-in-anker (metrisk)
Økonomisk, manuelt monteret drop-in-anker i metriske standardstørrelser (uden læbe)
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Godkendelser/testrapporter: n/a
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
Valgmuligheder
Ankerlængde
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Ankerstørrelse
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
- 150 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 302,39
Teknisk data
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Godkendelser/testrapporter
n/a
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
Grundmaterialer
Beton (ikke-revnet), Beton (ikke-revnet)
PROFIS-software
Nej
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Ingen krave – kan monteres i større dybde
- Ingen skade på indvendigt gevind ved montering og sætning
- "Intelligent" trindelt ekspansionsstykke tilpasser sig grundmaterialets hårdhed
- Markering til visuel kontrol sikrer korrekt montering ved brug af Hilti HSD-G- og HSD-B-sætteværktøjerne
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af MEP-monteringer vha. bolte eller gevindstænger, f.eks. nedsænkede understøtninger af rør, ventilationskanaler, sprinklersystemer osv.
- Sikker fastgørelse af diamantboringsrigge til beton
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.