HDS-C-TX Torx skrue
Forsænket skrue med torx HDS-C-TX 8x80 produktnummer:

Torx-drevskrue til lette fastgørelser (kulstofstål, undersænket hoved)
- Hovedkonfiguration: Undersænket
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Bitstørrelse: T40
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
Ankerlængde
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
- 200 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Rabatteret nettopris
DKK 442,85
DKK 4,43
/
1 Stk.



