ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Special

S-DS20B M1 Sharp-punkt skrue til hård fiberplade

Båndet skrue til hårde fiberplade (fosfatcoatet) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af hårde fiberplader til træ eller metal

  • Skruehoved type: Trompethoved
  • Hovedtype/kærv: PH #2
  • Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
premium

Valgmuligheder

Længde
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
Båndede skruer pr. strip
  • 25
Pakkestørrelse
  • 1000 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 173,56