ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Special

S-AD 01 SS selvborende facadeskruer

Selvborende skrue S-AD01SS 5,5x19 #2039266

Selvborende skrue (A4 rustfrit stål) uden skive til fastgørelse af aluminiumfacader (op til 4 mm)

  • Grundmaterialer: Aluminium
  • Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening, Udendørs, områder med tung industriel forurening, Tæt på veje, Kystområder
  • Længde: 19 mm
premium

Valgmuligheder

Korrosionsbeskyttelse
  • Rustfrit stål A4
Borekapacitet interval DC
  • 1.5 - 4 mm
Tykkelse fastgjort interval MF
  • 1.5 - 10 mm
Længde
  • 19 mm
Pakkestørrelse
  • 500 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
500
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.553,25
DKK 7,11
/
1 Stk.