HUS3-C 6 skrueanker
Ultimate skrueanker til hurtigere, permanent fastgørelse i beton (kulstofstål, undersænket skrue)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Undersænket Torx
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, VDS
Kunder søgte også efter betonskrue, skrueanker, betonbolt, montageanker or undersænket hoved.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 6 mm
Ankerlængde
- 40 mm
- 60 mm
- 70 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 330,05 
Teknisk data
Materiale, korrosion
 Kulstofstål, elforzinket 
Hovedkonfiguration
 Undersænket Torx 
Godkendelser/testrapporter
 Brand, ETA, VDS 
Grundmaterialer
 Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (revnet), Murværk (massivt) 
Kan genbruges (og afmonteres)
 Ikke muligt 
Rengøringsprocedurer
 Manuel rengøring 
PROFIS-software
 Ja 
Miljøbetingelser
 Tørt indendørs 
Materialesammensætning
 Stål, elforzinket (min. 5 µm) 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højere produktivitet – færre arbejdsgange i forhold til konventionelle ankre
- Pænt hoved sparer tid – kræver ingen efterbehandling
- Kan afmonteres
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rækværk, gelændere og andet stålarbejde
- Arkitektoniske stålplader
- Rør- og ventilationsapplikationer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.