ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniseret forbinder (HDG) til fastgørelse af bjælker direkte på beton ved vinkler mellem 0 og 180 grader

  • Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
  • Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
  • Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Teknisk data

IS_MIC-CU-MAH_0001 (179908)
Materialesammensætning
Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
Overfladefinish
Varmgalvaniseret: forbinder min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Tilspændingsmoment
84 Nm
Nøglestørrelse
19 mm

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Del med høj styrke udviklet til ekstra høje opgavebelastninger
  • Borehuller til ankre til fastgørelse på beton

Arbejdsopgaver

  • Montering af dragere direkte på beton i en vinkel på mellem 0° og 180°
  • Fastgørelse til vægge, gulve og lofter
  • Understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
  • Bruges normalt til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.