ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Elforzinket 90 graders vinkel til at forbinde flere MQ-stiverskinner

  • Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
  • Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
  • Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret

Teknisk data

Godkendelser
VDE test potential equalisation MQ
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Antal huller
4
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Vinkel
90 °

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
  • Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner

Arbejdsopgaver

  • Samling af rammer eller forbindelser med 45/135 graders vinkler
  • Kompatibel med flere MQ-stiverskinner
  • Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.