MQV-T montagebolt
Elforzinket, flad T-montagebolt til at sætte to MQ-afstivningsskinner sammen
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Teknisk data
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
Arbejdsopgaver
- Sætter to MQ-skinner sammen
- Kompatibel med flere MQ-afstivningsskinner
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.