ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Elforzinket C-montageskinneprofil til mellemtunge belastninger

  • Godkendelser: ETA
  • Højde: 41 mm
  • Materialetykkelse: 1.5 mm

Teknisk data

MQ-41-L (83644)
Godkendelser
ETA
Højde
41 mm
Materialetykkelse
1.5 mm
Materialesammensætning
S250GD - DIN EN 10346
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Fortannet C-profil - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
  • Lange bagspalter giver flere fleksible fastgørelsesmuligheder og runde huller til optimeret fastspænding af ankre
  • Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
  • Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
  • Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner

Arbejdsopgaver

  • Montering af rør, ventilationsrør og kabelbakker
  • Installationsbæringer til rørføringer
  • Installationsbæringer til luftkanaler og kabelbakker
  • Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
  • Vægmonteret installation

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.