MQ-41D-L C-kanalsprofil
Elforzinket dobbelt C-montageskinneprofil til mellemtunge arbejdsopgaver
- Højde: 83 mm
- Materialetykkelse: 1.5 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
Teknisk data

Højde
83 mm
Materialetykkelse
1.5 mm
Materialesammensætning
S250GD - DIN EN 10346
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortannet C-profil - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Mulighed for montage fra begge sider giver stor fleksibilitet i arbejdet
- Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Montering af rør, ventilationsrør og kabelbakker
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til luftkanaler og kabelbakker
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.