MQK-41/4 konsol
Nyt produktProdukt #r4323
Elforzinket konsol med 41 mm høj, enkelt MQ-stiverskinne med kvadratisk standplade for højere rubusthed
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Bygget til højere forskydningsbelastning og lettere samling
- Formarkerede mål gør installation, samling og opmåling hurtigere
- Enkeltskinne, opslidset
- Optimal fleksibilitet og nem justering
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stiverskinnesystemer
- Anbefales til installation i tørre, indendørs omgivelser
- Montage af kabelbakker, ventilationskanaler og rørunderstøtning