ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniseret montagebolt, der bruges som forlænger på langs af MQ-stiverskinner

  • Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
  • Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
  • Materialetykkelse: 4 mm

Kunder søgte også efter forbindertilbehørMQinstallation or skinnesystem.

Teknisk data

Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Universel, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
  • Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
  • Kompatibel med MQN-C HDG Plus trykknap-montagebolte for meget hurtigere, fleksibel samling
  • Nem at tilpasse

Arbejdsopgaver

  • Forbinder to MQ-stiverskinner
  • Kompatibel med flere MQ-stiverskinner

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.