ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniserede (HDG) elementer til samling af 3D-konstruktioner på stedet

  • Nøglestørrelse: 17 mm
  • Tilspændingsmoment: 40 Nm
  • Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG

Kunder søgte også efter forbindertilbehørMQinstallation or skinnesystem.

Teknisk data

Nøglestørrelse
17 mm
Tilspændingsmoment
40 Nm
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
3 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Universel, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
  • Udviklet til hurtigere og lettere samling og montering
  • 45 graders vinkel og forstærkning med forudbestemt bøjningspunkt, +/- 15 graders justering
  • Nem montering af vinkler eller forbindere på stedet

Arbejdsopgaver

  • Samling af 3D-konstruktioner på stedet
  • Forstærkning og afstivning af komplekse stiverskinnesamlinger
  • Montage af tredimensionelle understøtningsrammer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.