MQP-F montageskinne.
Fodbeslag MQP-G-F #304168
Varmgalvaniseret skinnefod til vinklet fastgørelse af skinner til forskellige grundmaterialer
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Kunder søgte også efter forbinder, tilbehør, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
10
Rabatteret nettopris
DKK 13.594,98
DKK 1.359,50 / 1 Stk.
Teknisk data


Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Vægt
1055 g
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Montagebolt med vippeophæng
- Nem at fastgøre til vægge, lofter og gulve med ankre
- Nem at fastgøre til vægge, lofter og gulve med ankre
- Pålidelig og brugervenlig
- Nem at fastgøre til vægge, gulve og lofter
Arbejdsopgaver
- Vinklet fastgørelse af skinnekonstruktioner til forskellige understøttende materialer
- Forbindelsesskinner til understøttende materialer i alle vinkler
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.