MQ-72-F C-kanalsprofil
Montageskinne MQ-72-F 6m #304105
Varmgalvaniseret (HDG) C-montageskinneprofil til mellemtunge arbejdsopgaver
- Højde: 72 mm
- Materialetykkelse: 2.75 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
Kunder søgte også efter Skinner, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Længde
- 6 m
Pakkestørrelse
- 6 m
Antal
Pakker
Total meter
6
Rabatteret nettopris
DKK 267.699,60
DKK 892,33 / 1 m
Teknisk data

Højde
72 mm
Materialetykkelse
2.75 mm
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Vægt
25200 g
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortannet C-profil - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Optimeret hulmønster giver mere fleksible forbindelsesmuligheder
- Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til installation i fugtige rum, indendørs, mildt vejr/ikke anløbne udendørsområder og facade med luftrum
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til luftkanaler og kabelbakker
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.