MIC-T Forbinder
Nyt produktProdukt #r6212
Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til vinkelret forbindelse af MI-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; tandet plade, bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Materiale sammenfletning for optimal kraft- og momentoverførsel
- Forbinder leveres med selvlåsende møtrikker, der beskytter mod vibration
- Robust forlænger til forbindelse af MI-bjælker
- Udviklet til hurtig montering af én person
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
Arbejdsopgaver
- Del af et modulært system i fire dele til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Driftssikre løsninger, der er nemme at montere uden svejsning, til industrielle (f.eks. medicinal- og kemikalieindustrien, raffinaderier, kraftanlæg etc.) og kommercielle markedssegmenter
- Piedestaltilslutninger
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.