- Højde: 20.6 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Højde: 41.3 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Højde: 41.3 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Højde: 82.6 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundflange: 6 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-21-R
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-21-D-R
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profil: MQ-41-R
- Materialetykkelse: 3 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Tilspændingsmoment: 40 Nm
- Gevindforbindelse – M: M10
- Materialesammensætning: Møtrik: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plade: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastik: PB
- Materialesammensætning: Møtrik: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Vinger: plastik PA
- Til brug sammen med: MQ-system
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Vægt: 25 g
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vinkel: 90 °
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vinkel: 45 °
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vinkel: 90 °
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vægt: 604 g
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vægt: 440 g
- Tilspændingsmoment: 40 Nm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: Montagebolt: 4 mm, Grundflange: 6 mm
- Vægt: 1150 g
- Nøglestørrelse: 17 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Møtrik: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Materialetykkelse: 6 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materialetykkelse: 4 mm