- Højde: 16 mm
- Materialetykkelse: 1 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
- Højde: 30 mm
- Materialetykkelse: 1 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
- Højde: 36 mm
- Materialetykkelse: 1.75 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
- Materialetykkelse: Skinne: 1 mm, Grundflange: 4 mm
- Materialesammensætning: Materialekanal: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materialeplade: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Overfladefinish: Galvaniseret
- Materialetykkelse: Skinne: 1,75 mm, Grundflange: 6 mm
- Materialesammensætning: Materialekanal: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materialeplade: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Overfladefinish: Galvaniseret
MM-S
- Produktklasse: Premium
- Materialesammensætning: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Overfladefinish: Galvaniseret
MM-ST
- Produktklasse: Ultimate
- Materialesammensætning: Plade: DD11 - DIN EN 10111, Møtrik: DC04 - DIN EN 10130
- Overfladefinish: Galvaniseret
MM-WN
- Produktklasse: Premium
- Tilspændingsmoment: 5 Nm
- Materialesammensætning: Møtrik: DC04 - DIN EN 10130, Vinge: PA
MM-A-90
- Produktklasse: Ultimate
- Tilspændingsmoment: 12 Nm
- Gevindforbindelse – M: M8
MM-AH-90
- Produktklasse: Premium
- Tilspændingsmoment: 12 Nm
- Gevindforbindelse – M: M8
MM-R-16-36
- Produktklasse: Ultimate
- Tilspændingsmoment: 12 Nm
- Gevindforbindelse – M: M8
- Materialesammensætning: DC04 - DIN EN 10130
- Overfladefinish: Galvaniseret
- Vægt: 65 g
- Nøglestørrelse: 13 mm
- Materialesammensætning: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Overfladefinish: Galvaniseret
- Til brug sammen med: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Galvaniseret
- Til brug sammen med: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Materialesammensætning: EPDM
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialetykkelse: 2.5 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Galvaniseret