MQP-124 skinnefod
Nyt produktProdukt #r11307449
Elforzinket skinnefod til fastgørelse af MQ-skinner på beton
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: Montagebolt: 4 mm, Grundplade: 8 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Fleksibilitet - udfør mange forskellige opgaver med kun få dele
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, justerbar montage
Arbejdsopgaver
- Tilslutning af afstivningskanaler til beton og stål
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø