KF 171-1 Glidebæring (enkelt)
Nyt produktProdukt #r1298
Emaljeret enkelt glidestøtte til robuste afkølingsanvendelser
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Beton grå emalje
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til overførsel af høje lodrette belastninger
- Perfekt tilpasning til MP-KF 170 kølerrørbøjle
Arbejdsopgaver
- Montage af kølerør op til 609 mm i diameter til industrielle og airconditionopgaver