MQP-2 skinnefod
Fodbeslag MQP-2/3 #369648
Elforzinket skinnefod til fastgørelse af skinner med begrænset plads
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Kunder søgte også efter forbinder, tilbehør, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
10
Rabatteret nettopris
DKK 2.213,68
DKK 221,37 / 1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Vægt
301 g
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fleksibilitet, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Kompatibel med MQN-C-trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
- Sikker og nem fastgørelse
Arbejdsopgaver
- Forbinder stiverskinner til forskellige grundmaterialer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.