ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Robust ladfordelingsplade med justerbar vinkel til montering af airconditionanlæg, gangstier, ventilationsrør, rørsystemer eller kabelbakker på flade tage

  • Materialesammensætning: Plade: pressestøbt aluminium, Forbinder: S235JR - DIN EN 10025
  • Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
  • Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Teknisk data

IS_LDP_L_0001 (178576)
Materialesammensætning
Plade: pressestøbt aluminium, Forbinder: S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Op til 10 graders justering til kompensation af taghældningen
  • Mulighed for vertikal og horisontal forbindelse med MQ-stiverskinner
  • Lettere montering af MQ-skinner ved anvendelse sammen med MQN-trykknap-montagebolte
  • Robust aluminiumsplade til jævn belastningsfordeling langs dens overflade
  • Perfekt egnet til udendørs applikationer, med funktioner såsom aluminiumfødder for højere vejrbestandighed

Arbejdsopgaver

  • Montering af airconditionanlæg, gangstier, ventilationsrør, rørsystemer eller kabelbakker på flade tage

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.