AM-gevindstang – Stål, styrke 4.8
Gevindstang AM24x2000 4.8 elforzinket produktnummer:

Elforzinket gevindstang med 4.8 stålstyrke
- Gevind - M: M24
- Materialesammensætning: Stål, styrke 4.8 - DIN 976-1
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Gevind - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Længde - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Pakkestørrelse
- 5 stk
- 15 stk
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
5
Rabatteret nettopris
DKK 2.836,50
DKK 567,30
/
1 Stk.



